安装在一排并联机柜中的机柜列级温控系统。从设备背面抽取热空气,冷却后吹入冷通道内。
- 型号:
- SK 3313538
- 型式
- CW
- 您的获益
- 采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
- 最小的风压损耗,减小风扇能耗
- 通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力
- 利用高的进水温度可以提高间接自由冷却效率,从而减少运行成本。
- 使用模块化的风扇单元实现符合需求的冷却效率
- 风扇模块可以 n+1 冗余的方式配置
- 空气侧装有多个冗余的温度探头
- 冷却设备与机柜的分离能防止水进入服务器机柜
- 用于所有冷却功率、尺寸最大 0.36 m² 的底面
- 应用 LCP CW 乙二醇规格时,通过较高的水回流温度提高热回收效率,例如连接热泵
- 提供从前部和后部更好的维修和服务作业
- 免工具更换风扇模块
- 作用方式
- 从机房内或设备背面的热通道吸入热空气,冷却后吹向设备前面的冷通道内。该产品不必使用架高地板
- 材料
- 钢板,喷漆
- 表面
- 颜色 RAL 9005,哑光细砂纹
- 颜色
- RAL 9005
- 选项
- 可直接连接辅助 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜 - 型式
- 冷却装置排
- 监控系统
- 监控所有于与系统相关的参数,例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏
- 通过以太网/SNMP 直接连接设备
- 通过接入 RiZone 进行管理
- 总冷却功率/风扇模块数量
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - 总冷却功率
- 10 kW
20 kW
30 kW - 气流量(自由送风)
- 在 60 Hz 条件下: 6,500 m³/h
- 交付时的风扇模块数量
- 4
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm - 适合于箱体类型
- VX IT
- TS IT PRO
- 安装在并联机柜上
- 向前延伸
- 额定工作电压
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 - 240 V 交流
- 最大冷却功率
- 30 kW
- 接线方式
- 连接插头
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水
- EC 风扇
- 是
- 在运行模式下可以更换风扇
- 是
- 温度调节器
- 无级调节风扇
- 双通控制球阀
- 接水口
- DN 40 (G 1½" AG)
- 允许的工作压力(p 最大)
- 10 巴
- 进水温度
- 15 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 20
- 选项
- 可直接连接辅助 CMC III 传感器
- 高度为 2200 mm 的机柜
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 203 kg
- 毛重
- 213 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177962798
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- SK LCP Inline CW UL,向前突出,基于 VX IT,用于机柜列冷却的空气/水热交换器,侧面安装在机架上,向前抽出部分 200 mm,RAL 9005
- 认证
- UR + C-UR (recognized)
- 数据页
- Visio Shapes