提高冷却功率。此外,用于提供制冷量输出。额外集成的风扇模块能够实现风扇冗余或降低电功耗。
- 型号:
- SK 3312011
- 产品描述
- 单个的风扇模块可以直接安装到 LCP 上。通过集成可实现冗余备份或减少 LCP 的电气功率消耗。
- 您的获益
- 可在运行过程中连接
- 免工具更换风扇模块
- 作用方式
- 通过在 LCP 中增加风扇模块,可增加空气量,从而提高各型号的冷却能力。如果冷却能力足够,可以通过增加风扇模块来形成冗余。通过按照所需风量加装额外的风扇,可以降低电能消耗,因为这样风扇就会以较低的转速运行。设备的噪音水平也大大降低。
- 供货范围
- 1 个风扇单元
EC 风扇
已接好线
包括固定件 - 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177811584
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
- SK Fan module, for LCP R15, RAL 7035