LCP能够正常运行,冷凝器单元为必要装备。根据不同规格型式,该单元可配备外部冷凝器和通风机或另行配备一个自然冷却系统。 配备自然冷却系统的规格型式适用于组合型式的 LCP DX/FC。 该单元适用于顶装或壁挂式安装。
- 型号:
- SK 3311363
- 型式
- 液化器
- 产品描述
- 冷凝器单元是运行基于冷却液的 LCP 时所必需的,包含外部冷凝器以及两个借助冷却回路中的压力调节转速的风扇。
- 材料
- 钢板,喷漆
- 表面
- 粉末涂层,镀锌
- 颜色
- RAL 9003
- 供货范围
- 基本设备
包括安装固定件 - 最大冷却功率
- 20 kW
- 温度调节器
- 转速可控的风扇
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
冷却媒质: - - 尺寸
- 宽度: 2,282 mm
高度: 480 mm
深度: 508 mm - 总冷却功率/风扇模块数量
- 3
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 65 kg
- 毛重
- 113 kg
- 税率号
- 84189910
- EAN
- 4028177716643
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- 用于 LCP Rack/Inline DX 的风冷混合冷凝器,20 kW,用于顶装或壁挂式安装,电源:230 V,1~,50/60 Hz,宽x高x深:2282x510x480 mm,RAL 9003