钢板制成的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。
- 型号:
- SK 3201840
- 产品描述
- 钢板材质的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。空调门与机柜的整体设计完美契合。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 不配备预装冷却模块的空调门
180° 铰链,开门角度约 130° - 关于订货编号的说明
- 与 VX 机柜适配
- 在宽度为 1200 mm 的 VX 机柜中,可使用现有的铰接门,并且不受左侧或右侧设备位置的影响
- 门铰链 左侧
- 适用于
- 装置位置在左侧
- 适用于
- 箱体类型: VX: = 600 mm: = 1,800 mm
箱体类型: = 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 25.7 kg
- 毛重
- 26.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177925717
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- 产品描述
- SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left
- 声明
- Declaration of conformity - F-gas regulation