带 5 个安装孔阵分布位置,最大开口角度大约为 85°。
- 型号:
- TS 8801260
- 产品描述
- 5 个安装孔阵分布位置,最大开启角度大约为 85°。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.352 kg
- 毛重
- 0.403 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 用于护板的定位支撑,上方铰链
- 资料
- 说明书