结合模块化面板和保护格挡设计,可用于安装操作面板和显示器。
- 型号:
- VX 8620502
- 产品描述
- 用于安装操作元件和显示元件,结合使用模块化面板设计和保护梁。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 护板
铰链
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 300 mm
- 适用于
- 宽度: 1,200 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.89 kg
- 毛重
- 8.18 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 31.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177922594
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 产品描述
- VX 上方铰接的护板,宽度高度:1200x300 mm
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 信息表