- 型号:
- SV 9682316
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 在使用分段式门时作为模块化面部设计的上方封口。从外部松开螺钉可拆卸正面护板。安装所需支撑轨已包含在分段式门的供货范围内。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.38 kg
- 毛重
- 1.42 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177929623
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- VX 正面护板,上方,IP 54,钢板 宽高:600x100 mm
- 资料
- 说明书