安装孔板 用于分段式门

商品编号: SV 9681.206

用于分段式门上的额外加装,带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列,例如:电缆槽、软管支架等

商品编号:
SV 9681.206
产品描述
用于补充安装在分段式门上。 安装孔板带有25 mm 模数孔,可用于单独将电缆槽、软管支架等部件安装在柜门后侧。 安装孔板的孔径: 4.5 mm。
材料
钢板,1 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
长度
398 mm
安装操作说明
用于宽度 1000 mm 的机柜:1 x 9681.204 和 1 x 9681.206
用于宽度 1200 mm 的机柜:2 x 9681.206
尺寸
长度: 398 mm
适用于
宽度: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
包装单元
10 件
净重
1.2 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
4.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177930049
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
产品描述
VX 安装孔板,长度:398 mm,用于分段式门 宽度高度:600x150-800 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
信息表
说明书