门可选择右侧或左侧固定。
- 型号:
- SV 9682106
- 产品描述
- 适用于 VX 机柜,替代机柜前门或后板。 可灵活组合分段门。 在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。 在不带检视窗的分段门上(高度为 600 – 1000 mm),可安装监视器框架 2305.000。 标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 分段式门
隔档
铰链
锁具
包括固定件 - 说明
- 分段式门的打开角度最大为 130°
- 锁
- 锁具数量: 2
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 600 mm - 适用于
- 宽度: = 1,000 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11.6 kg
- 毛重
- 12.6 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 48 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177929173
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- VX Partial door, WH: 1000x600 mm, sheet steel
- 资料
- 说明书