分段式门 用于 VX

型号: SV 9682192

门可选择右侧或左侧固定。

型号:
SV 9682192
产品描述
适用于 VX 机柜,替代机柜前门或后板。 可灵活组合分段门。 在上端和下端各需要一块前部护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。 在不带检视窗的分段门上(高度为 600 – 1000 mm),可安装监视器框架 2305.000。 标准配置的双齿锁芯可用 A 型锁芯替换。
材料
钢板,2 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
分段式门
隔档
铰链
锁具
包括固定件
说明
分段式门的打开角度最大为 130°
锁具数量: 3
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
适用于
宽度: = 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP 54
包装单元
1 件
净重
20.1 kg
毛重
21.4 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
81.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177929135
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
VX Partial door, WH: 800x1200 mm sheet steel
认证
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书