正面护板,下端,封闭型 用于 VX

型号: SV 9682332

在使用分段式门时作为下方封口。

型号:
SV 9682332
型式
封闭式
产品描述
在使用分段式门时,用作模块化面部设计的下方封口护板, 可以从外部松开螺钉进行拆卸。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
前隔板
隔档
包括固定件
尺寸
高度: 100 mm
适用于
宽度: = 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
2.24 kg
毛重
3.714 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
12.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024200
EAN
4028177929951
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
VX 正面护板,下方,IP 54,钢板 宽高:1200x100 mm
资料
说明书