在使用分段式门时作为下方封口。
- 型号:
- SV 9682336
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 在使用分段式门时,用作模块化面部设计的下方封口护板, 可以从外部松开螺钉进行拆卸。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 前隔板
隔档
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.985 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177929937
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- VX 正面护板,下方,IP 54,钢板 宽高:600x100 mm
- 资料
- 说明书