装入母线支架。
- 型号:
- SV 9640080
- 型式
- 用于固定在顶部区域/底部区域
- 使用范围
- 用于安装母线支架
- 材料
- 不锈钢
- 极数
- 100 mm
- 适合于母线
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.84 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV MAXI-PLS 系统 附件
- 认证
- UL + C-UL (listed)