装入母线支架。
- 型号:
- SV 9640150
- 型式
- 用于安装在中间向后的区域内 (185 mm)
- 使用范围
- 用于安装母线支架
- 材料
- 不锈钢
- 极数
- 3 极
185 mm - 适合于母线
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.278 kg
- 毛重
- 2.28 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177266452
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV MAXI-PLS 系统 附件