系统固定件 用于 Flat-PLS

型号: SV 9674102

装入母线支架。

型号:
SV 9674102
使用范围
用于安装母线支架
材料
不锈钢
极数
1 极
适合于母线系统
Flat-PLS 60
适用于
箱体类型: TS 8
包装单元
2 件
净重
0.7 kg
毛重
0.72 kg
税率号
83024900
EAN
4028177606364
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
扁平PLS 60系统附件 单极安装