系统固定件 用于 Flat-PLS 型号: SV 9674154 装入母线支架。 本产品已停止供应于: 2021年1月30日 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9674154 型式 用于安装在中间向后的区域内 (185 mm) 使用范围 用于安装母线支架 材料 不锈钢 极数 3 极185 mm 适合于母线系统 Flat-PLS 100 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 2 件 净重 2.698 kg 毛重 2.897 kg 税率号 73182900 EAN 4028177626546 ETIM 9 EC002525 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 系统固定件 认证 CSA + CSAus EN