装入母线支架。
- 型号:
- SV 9674162
- 型式
- 用于在顶部区域/底部区域内直接安装在耦合开关上方/下方
- 使用范围
- 用于安装母线支架
- 材料
- 不锈钢
- 极数
- 3 极4 极
120 mm - 适合于母线系统
- Flat-PLS 60
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.896 kg
- 毛重
- 2.095 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177606401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 扁平PLS 60系统附件 600mm深柜体 顶部或者底部