安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE

型号: VX 8100740

用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。

型号:
VX 8100740
产品描述
用于在内部安装面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装。与机柜框架齐平安装。由于有额外的安装支架,也可用于已安装好的安装板,可单独按需截短。
您的获益
四面均有系统孔
顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
2 个不带法兰的冲孔轨
4 个安装支架
包括固定件
安装可能性
在 VX 中,在 VX 机柜型材内部安装平面上
在 VX SE 中,在垂直机柜轮廓上,与 VX 适配器导轨组合使用
在内部安装平面的两个型材之间
null
适用于
箱体类型: VX
VX SE
宽度/深度: 400 mm
包装单元
2 件
净重
1 kg
毛重
1.006 kg
税率号
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 不带法兰冲孔轨23 x 64 mm,用于机柜宽度/深度: 400 mm
声明
PCF-declaration
资料
说明书
负载手册