用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。
- 型号:
- VX 8100741
- 产品描述
- 用于在内部安装面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装。与机柜框架齐平安装。由于有额外的安装支架,也可用于已安装好的安装板,可单独按需截短。
- 您的获益
- 四面均有系统孔
- 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 个不带法兰的冲孔轨
4 个安装支架
包括固定件 - 安装可能性
- 在 VX 中,在 VX 机柜型材内部安装平面上
- 在 VX SE 中,在垂直机柜轮廓上,与 VX 适配器导轨组合使用
- 在内部安装平面的两个型材之间
- null
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
宽度/深度: 500 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 1.26 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177924536
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 不带法兰冲孔轨23 x 64 mm,用于机柜宽度/深度: 500 mm