用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧凑型控制柜内的安装。
- 型号:
- VX 8617160
- 产品描述
- 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧凑型控制柜内的安装。
- 您的获益
- 轻松定位并拧紧在系统孔上
- 四面均有系统孔
- 顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- VX 安装方式
- In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level
- VX SE 安装方式
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- AX 安装方式
- In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在箱体宽度/高度 1200 mm 处,配合底部扩展轨使用
- VX 底座安装方式
- 安装在底座宽度/深度 1200 mm 处的护板上,配合底座扩展角件使用
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1,200 mm - 适用于
- VX 底座系统
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 4.8 kg
- 毛重
- 5.12 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177829169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm,用于内部安装平面