冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料

型号: VX 8617210

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧凑型控制柜内的安装。

型号:
VX 8617210
产品描述
用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧凑型控制柜内的安装。
您的获益
轻松定位并拧紧在系统孔上
四面均有系统孔
顶部和底部带有用于使用公制螺钉固定自由组件的锁紧螺母孔
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
VX 安装方式
In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
适用于
箱体类型: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2,200 mm
包装单元
4 件
净重
8.824 kg
毛重
9.56 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
49.46
税率号
73269098
EAN
4028177829213
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 带法兰冲孔轨 23 x 64 mm,用于内部安装平面
声明
PCF-declaration
资料
说明书
负载手册