PE/PEN 组合是由母线、固定角钢以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。
- 型号:
- SV 9686589
- 产品描述
- 用于连接机柜之间的母线。
- 材料
- E-Cu
- 尺寸
- 长度: 180 mm
- 横截面
- 80 mm x 10 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.56 kg
- 毛重
- 2.563 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.63
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177935969
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu
- 认证
- UL + C-UL (listed)