用于封盖空闲的装配区,盖板可铅封。
- 型号:
- SV 9666050
- 产品描述
- 用于封盖未安装的空间。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 300 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 2 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.01 kg
- 毛重
- 1.02 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177675964
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- 防接触保护模块
- 资料
- 说明书