带安装板,盖板可铅封。
- 型号:
- SV 9666100
- 产品描述
- 允许安装深度 105 – 140 mm。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
安装板:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 450 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3 - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 188 mm x 416 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.17 kg
- 毛重
- 2.185 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177676046
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 产品描述
- ISV 安装板模块 宽度1WU/高度3U
- 资料
- 说明书