带安装板,盖板可铅封。
- 型号:
- SV 9666130
- 产品描述
- 允许安装深度 105 – 140 mm。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
安装板:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 300 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 2 - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 438 mm x 266 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.21 kg
- 毛重
- 3.22 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177676077
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 产品描述
- 安装板模块
- 资料
- 说明书