设备支承轨模块

型号: SV 9666180

用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35/15 mm。盖板可铅封。

型号:
SV 9666180
产品描述
用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35 x 15 mm。可以在 25 mm 尺寸网格中移动。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 450 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3
支承轨 35/15 数量
3
包装单元
1 件
净重
1.55 kg
毛重
1.557 kg
税率号
85369001
EAN
4028177676145
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
产品描述
ISV 支承轨模块 宽度1WU/高度3U
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书