用于安装高达 250 A 或 630 A 的标准空气断路器。
- 型号:
- SV 9666440
- 产品描述
- 适于安装以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 450 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 3 - 适用于制造商(类型)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.53 kg
- 毛重
- 2.54 kg
- 税率号
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 产品描述
- SV 断路器模块 (ISV),2 BE (500 mm),3 HE (450 mm)
- 资料
- 说明书