封条 用于 DIN 导轨装置模块 型号: SV 9666650 封闭 DIN 导轨安装装置模块中不需要的装置开口。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 9666650 产品描述 用于封闭 DIN 导轨装置模块中不需要的设备开口,最多 12 个分度单位 (12 x 18 mm),每隔 9 mm 可分。 材料 ABS 颜色 RAL 7035 包装单元 5 件 净重 0.1 kg 毛重 0.124 kg 税率号 39191019 EAN 4028177676534 ETIM 9 EC000771 ECLASS 8.0 27142413 产品描述 封条 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH