封盖 用于母线模块 型号: SV 9666660 用于封闭不需要的开口。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 9666660 产品描述 用于封闭不需要的开口。宽度:在 16 - 34 mm 之间变化。 材料 聚丙烯 颜色 RAL 7035 尺寸 宽度: 34 mm 与型号相匹配 9666.520 9666.530 9666.533 包装单元 10 件 净重 0.29 kg 毛重 0.304 kg 税率号 39269097 EAN 4028177676541 ETIM 9 EC001892 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 空白区盖板 资料 说明书 DE, EN, FR