接线托环

型号: SV 9666670

用于电缆铺设。

型号:
SV 9666670
产品描述
用于在支承轨模块背面电缆铺设的 35 x 15 mm 支承轨, 无需工具安装。
材料
聚酰胺
包装单元
10 件
净重
0.08 kg
毛重
0.086 kg
税率号
39269097
EAN
4028177676572
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
接线托环
资料
说明书