用于 N 和 PE 母线固定。盖板可铅封。
- 型号:
- SV 9666590
- 产品描述
- 固定用于零线和地线的 12 x 5/10、20 x 5/10 和 30 x 5/10 mm 母线。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
支架:玻璃纤维增强的塑料
支承轨:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 300 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 2 - 适合于母线
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.304 kg
- 毛重
- 1.452 kg
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- 产品描述
- 母线模块 N/PE
- 资料
- 安全说明书
- 说明书