N/PE 母线模块

型号: SV 9666600

用于 N 和 PE 母线固定。盖板可铅封。

型号:
SV 9666600
产品描述
固定用于零线和地线的 12 x 5/10、20 x 5/10 和 30 x 5/10 mm 母线。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
支架:玻璃纤维增强的塑料
支承轨:钢板,镀锌
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 300 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 2
适合于母线
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
2.057 kg
税率号
74071000
EAN
4028177676497
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
产品描述
ISV N/PE母线模块 宽度2WU/高度2U
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书