用于安装母线式熔丝座和 NH 熔断器式隔离开关。
- 型号:
- SV 9666533
- 产品描述
- 用于安装母线式熔丝座 E18、E27、 E33 和 D 开关以及 NH 熔断器负荷开关,规格 000 和规格 00(3 极, 60 mm 母线中心距离)。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
支架:玻璃纤维增强的塑料 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 750 mm
高度: 300 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3
高度单位 (U) 150 mm: 2 - 与型号相匹配
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 适合于母线
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.6 kg
- 毛重
- 2.62 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177676428
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- 产品描述
- ISV 60mm母线模块 宽度3WU/高度2U
- 资料
- 安全说明书
- 说明书