分隔横梁 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: SV 9666420

适用于 NH 熔断器式负荷隔离开关(规格 2/3)的安装板安装。

型号:
SV 9666420
产品描述
适用装配用于安装板安装的 NH 熔断器负荷开关。
材料
钢板
供货范围
包括固定件
说明
在使用分隔横梁时需要额外使用防接触保护模块 9666.060
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 450 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 3
与型号相匹配
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
包装单元
1 件
净重
1.5 kg
毛重
1.66 kg
税率号
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV 熔丝断路器安装模块 1XNH3或2XNH2
资料
说明书