安装角轨 ISV 用于 AX

型号: SV 9666753

用于 AX/AE 机柜支承框架的垂直分隔。

型号:
SV 9666753
产品描述
用于机柜支承框架的垂直分割。
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
高度: 450 mm
结构尺寸
高度单位 (U) 150 mm: 3
包装单元
2 件
净重
0.46 kg
毛重
0.5 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
2.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39269097
EAN
4028177679924
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV AE 安装支架 450mm
资料
说明书