用于 AX/AE 机柜支承框架的垂直分隔。
- 型号:
- SV 9666756
- 产品描述
- 用于机柜支承框架的垂直分割。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 尺寸
- 高度: 900 mm
- 结构尺寸
- 高度单位 (U) 150 mm: 6
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.034 kg
- 毛重
- 1.234 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177679948
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- ISV AE 安装支架 900mm
- 资料
- 说明书