用于在 AX/AE 机柜中安装 ISV 扩展模块。
- 型号:
- SV 9666841
- 产品描述
- 用于在机柜中安装 ISV 扩展模块。
- 材料
- 安装套件:钢板,镀锌
支承轨:钢板,镀锌
防接触保护:钢板,喷漆 - 供货范围
- 安装套件
支承轨
防接触保护
包括固定件 - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 7 - 与型号相匹配
- 1260.000
- 适用于
- 宽度: 600 mm
高度: 1,200 mm
深度: 300 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 6.7 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177803756
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 600x1200x300 mm)
- 资料
- 说明书