安装套件 ISV 用于 VX

型号: SV 9666902

用于在 VX 机柜中安装 ISV 扩展模块。

型号:
SV 9666902
产品描述
用于在 机柜中安装 ISV 扩展模块。
材料
安装支架:钢板,镀锌
防接触保护:钢板,喷漆
侧面防接触保护:PVC
供货范围
安装支架
防接触保护
包括固定件
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 12
与型号相匹配
8452.000
8604.000
8606.000
适用于
箱体类型: VX
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 400 mm
500 mm
600 mm
包装单元
1 件
净重
6.7 kg
毛重
7.4 kg
税率号
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
VX 用 ISV 安装套件,2宽度单位 WU (500 mm), 12 U (1800 mm), 宽×高: 600x2000 mm
资料
说明书