深梁 用于 ISV 安装套件

型号: SV 9666732

用于将 ISV 安装套件固定在机柜中。

型号:
SV 9666732
产品描述
用于将安装套件固定在机柜中。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
与型号相匹配
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
适用于
箱体类型: VX
深度: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
包装单元
2 件
净重
3.04 kg
毛重
3.04 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
12.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),