安装角支架 用于功能隔室隔板

型号: SV 9673406

可以固定在 TS 框架、侧板模块上或框架型材和辅助结构之间,能够将功能隔室隔板推入。

型号:
SV 9673406
产品描述
在 TS 框架、侧板模块或框架型材与辅助结构之间固定安装角支架。预制安装口使得功能隔室隔板可以推入。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
For compartment depth
600 mm
长度
552 mm
尺寸
长度: 552 mm
包装单元
8 件
净重
3.4 kg
毛重
3.824 kg
税率号
73269098
EAN
4028177544444
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 安装支架 用于 室分割