将开放式断路器 (ACB) 安装在功能隔室中。
- 型号:
- SV 9673006
- 产品描述
- 用于将空气断路器 (ACB) 安装到功能隔室中。
- 材料
- 钢板,2.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 551 mm
- 安装操作说明
- 安装时每个功能隔室隔板和功率开关支承轨道各需要 2 个安装角支架。
- 尺寸
- 长度: 551 mm
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.826 kg
- 毛重
- 3.026 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 支撑轨,用于ACB
- 资料
- 说明书