功能隔室隔板

型号: SV 9673448

水平分隔功能隔室。

型号:
SV 9673448
型式
带通风口
产品描述
用于水平分隔功能隔室。与侧板模块结合构成了内部分隔形式 3 或 4。
材料
钢板,1.25 mm
表面
镀锌
For compartment depth
800 mm
安装操作说明
安装功能隔室隔板时需要各 2 个安装角支架。
尺寸
宽度: 306 mm
深度: 788 mm
适用于
宽度: = 400 mm
包装单元
4 件
净重
8.8 kg
税率号
73269098
EAN
4028177570825
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
功能隔板 400×800 通风