分装板 用于功能隔室侧板模块(内部分隔)

型号: SV 9673646

带和不带导引装置,直接固定在功能隔室侧壁模块上。

型号:
SV 9673646
型式
没有密封管
产品描述
用于直接固定在功能隔室侧板模块上用于内部分隔。通用内部扩装带开关装置和控制装置。形成额外的安装平面。与功能隔室隔板和侧板模块组合可实现形式 2、3 或 4 的内部分隔。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定角和安装固定件
用于功能隔室高度
600 mm
尺寸
宽度: 302 mm
高度: 593 mm
适用于
宽度: = 400 mm
包装单元
1 件
净重
5.13 kg
毛重
5.4 kg
税率号
73269098
EAN
4028177562745
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 部分安装板