分装板 用于功能隔室侧板模块(内部分隔)

型号: SV 9673683

带和不带导引装置,直接固定在功能隔室侧壁模块上。

型号:
SV 9673683
型式
没有密封管
产品描述
用于直接固定在功能隔室侧板模块上用于内部分隔。通用内部扩装带开关装置和控制装置。形成额外的安装平面。与功能隔室隔板和侧板模块组合可实现形式 2、3 或 4 的内部分隔。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定角和安装固定件
用于功能隔室高度
300 mm
尺寸
宽度: 702 mm
高度: 293 mm
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
1 件
净重
4.731 kg
毛重
4.931 kg
税率号
94039910
EAN
4028177544024
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 部分安装板WXH 800X300MM,M