冲孔型材 用于母联柜

型号: SV 9674056

直接在断路器上方或下方安装 Maxi-PLS 或 FLat-PLS 母线系统。

型号:
SV 9674056
产品描述
用于将 Maxi-PLS 母线系统或 Flat-PLS 母线系统直接安装在塑壳断路器的上方或下方。结合功能隔室侧板模块可毫无冲突地使用这一冲孔型材。固定在 TS 8 机柜系统的外部层面上,也可通过 PS 孔建立一个安装层面(例如在顶部框架或底部框架中),由此可以实现顶部区域/底部区域的母线系统固定。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm
包装单元
2 件
净重
1.148 kg
毛重
1.347 kg
税率号
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 带法兰冲孔轨,用于母联柜,用于TS(宽度/深度: 600 mm)