护板 用于电缆接线区域

型号: SV 9683200

用于安装配备 Maxi-PLS 母线的电缆接线系统。

型号:
SV 9683200
产品描述
用于安装 Maxi-PLS 母线,包括电缆接线区域内的端部支架。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 375 mm
深度: 543 mm
适用于
深度: = 600 mm
包装单元
2 件
净重
5.36 kg
毛重
5.883 kg
税率号
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x543 mm, for VX (D: 600 mm)
认证
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书