配备或不配备穿引口,用于直接固定至功能隔室侧板中。
- 型号:
- SV 9683606
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 用于直接固定至功能隔室侧板中并实现内部隔断。通用内部扩装结构配备配电设备和控制设备。另行打造安装平面。与功能隔室隔板和侧板组合使用,可实现符合型式 1 至 4 的内部隔断。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定角和安装固定件
- 用于功能隔室高度
- 600 mm
- 尺寸
- 宽度: 902 mm
高度: 593 mm - 适用于
- 宽度: = 1,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 10 kg
- 毛重
- 11.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 43.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177935242
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Partial mounting plate, WH: 902x593 mm, solid, for VX (W: 1000 mm)
- 资料
- 说明书