水平分隔功能隔室。
- 型号:
- SV 9683444
- 型式
- 带通风口
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 安装功能隔室作为内部型式隔断使用时,需要使用功能隔室侧板。
- 尺寸
- 宽度: 311 mm
深度: 380 mm - 适用于
- 宽度: = 400 mm
深度: = 400 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.9 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 13.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)
- 资料
- 说明书