功能隔室隔板 用于 VX

型号: SV 9683468

水平分隔功能隔室。

型号:
SV 9683468
型式
带通风口
产品描述
用于水平隔断功能隔室。与侧板组合使用形成符合型式 1 至 4 的型式隔断。固定件位于功能隔室侧板或机柜型材上。内嵌的开孔为预冲压开孔,用于垂直安装控制电线或电缆槽以及用于安装分配母线或连接组件。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装操作说明
安装功能隔室作为内部型式隔断使用时,需要使用功能隔室侧板。
尺寸
宽度: 511 mm
深度: 780 mm
适用于
宽度: = 600 mm
深度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
6.2 kg
毛重
7.06 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
25.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177936379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Compartment divider, WD: 511x780 mm, for VX (WD: 600x800 mm)
认证
Lloyds Register
资料
说明书