侧板用于固定分装板和功能隔室隔板。
- 型号:
- SV 9683006
- 型式
- 用于柜后侧区域中的母线系统结构
- 产品描述
- 侧边隔板用于固定分装板和功能隔室分隔板。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 1,881 mm
深度: 538 mm - 适用于
- 高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 23 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Compartment side panel, HD: 1881x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 说明书